17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型

通常単価(税別)
20,26773,335
税込単価
22,29480,669
通常出荷日:4日目~15日目

【特長】・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軸付タイプ 六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 外形図

標準品

軸付タイプ 六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 外形図

キータップ付(HJ-GX TT)
※新JISキー、旧JISキーをお選び下さい。

軸付タイプ 六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 外形図

製品仕様

標準品付属品:ストロングピン2本、止めリング2ヶ

規格表

軸付タイプ 六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 規格表

・MAX L1=標準部品で組み立て縮み代Fを残した最大寸法
・MIN L1=軸とスリーブを切断して嵌合Hと縮み代lを残した最小寸法

型番リスト

表示件数

φd

(φ)

φD

(φ)

全長

(mm)

軸穴形状・左 (B、TのみJIS規格指定)

軸穴形状・右 (B、TのみJIS規格指定)

RoHS?最小発注数量
6
12
105~232
A
A
10
1個
8
15
122~237
A
A
10
1個
10
19
136~269
A
A
10
1個
12
23
168~287
A
A
10
1個
14
26
198~366
A
A
10
1個
16
30
241~391
A
A
10
1個
18
33
269~422
A
A
10
1個
20
36
284~454
A
A
10
1個
22
40
307~533
A
A
10
1個
25
44
345~575
A
A
10
1個
30
51
399~599
A
A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,267
( 22,294 )
7日目
20,836
( 22,920 )
4日目
22,997
( 25,297 )
7日目
26,935
( 29,629 )
15日目
28,413
( 31,254 )
7日目
36,077
( 39,685 )
7日目
34,810
( 38,291 )
7日目
41,357
( 45,493 )
7日目
47,038
( 51,742 )
7日目
56,150
( 61,765 )
7日目
73,335
( 80,669 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸付ジョイント、中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
・伸縮量が大きく取付け範囲が広い

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーター駆動軸に使用
5
満足度:5.0
モーターとローラーを駆動する連結軸に使用しました。ローラーの脱着もスムーズに取り外す事ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
軸付タイプ スプライン軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型
軸付タイプ 六角軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
軸付タイプ 六角軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
軸付タイプ 六角軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
メーカー三好キカイ三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格20,267-31,27716,332 -28,456 -24,131 -18,169 -
通常出荷日4日目〜7日目7日目7日目7日目7日目
種類軸付タイプ軸付タイプ軸付タイプ軸付タイプ軸付タイプ軸付タイプ
本体材質SCM415スチールSCM415SS41SCM435S45C
用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング