17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロッドエンドY型

通常単価(税別)
9961,433
税込単価
1,0961,576
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。・ユイクロメッキにて仕上げています。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

d

RoHS?最小発注数量
20
M 5X0.8
10
1個
24
M 6X1
10
1個
40
M10X1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,433
( 1,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。
・ユイクロメッキにて仕上げています。
・Y型にはピンとワッシャーが組込んであります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンドY型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンドY型
標準タイプ 耐蝕タイプHSD型・BSD型
精密タイプH型(標準)
耐摩タイプHJ型(標準)
強力タイプB型(標準)
標準タイプ 精密タイプS型
メーカー三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格996-10,761 -5,132 -3,997 -2,997 -6,306 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類メンテナンス品標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
本体材質SUM24LSUS304SCM435SCM415S45CSS41
用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング