メカニカル部品技術窓口
【用途】・防塵、油の飛散防止対策などにご利用ください。【材質】・ナイロンターポ...
詳細情報を確認する
| 型番 | 記号 | 材質 | ブーツクリップ | 最高使用温度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | φD | L | S | 山数 l | ||||
| D-14 ブーツ | 30 | 40 | 88 | 0.38 | 2×2 | ナイロンターポリン | 添付(3ケ) | 70℃ |
| D-16 ブーツ | 33 | 40 | 100 | 2×3 | ||||
| D-18 ブーツ | 38 | 45 | 112 | 2×4 | ||||
| D-20 ブーツ | 43 | 55 | 127 | 2×4 | ||||
| D-22 ブーツ | 48 | 60 | 145 | 2×5 | ||||
| D-25 ブーツ | 54 | 65 | 163 | 2×6 | ||||
| D-30 ブーツ | 59 | 70 | 182 | 2×6 | ||||
| D-35 ブーツ | 72 | 85 | 212 | 2×6 | ||||
| D-40 ブーツ | 82 | 95 | 245 | 2×8 | ||||
| D-45 ブーツ | 90 | 110 | 270 | 2×7 | ||||
| D-50 ブーツ | 97 | 120 | 290 | 2×8 | ||||
| D-60 ブーツ | 118 | 145 | 340 | 2×9 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング スリット形セットスクリュー/ショート・ノーマルタイプ
4.4
ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
Nカップリング
4.3通常価格(税別):1,840円~

ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
5通常価格(税別):5,090円~

SUNGIL(ソンイル)
スリット形カップリング クランピングタイプ SRBMシリーズ
5通常価格(税別):1,495円~

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8