17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • φd(φ)

    ~mm
  • φD(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 軸穴形状・左 (B、TのみJIS規格指定)

    ~mm
  • 軸穴形状・右 (B、TのみJIS規格指定)

    ~mm
  • 最大伝達容量(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

標準タイプ 精密タイプD型

通常単価(税別)
12,986282,186
税込単価
14,285310,405
通常出荷日:4日目

【特長】・ジョイントの寿命をより長くするためにブーツ、オイルパックをご利用ください。・軸形状がBまたは...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準タイプ 精密タイプD型 外形図

製品仕様

  • 最大曲り角:60°まで
  • 追加加工:可
  • 附属品:スプリングピン 2本

添付されているスプリングピン穴はl/2の位置に軸と同時加工を行って下さい。

  • 軸穴形状:Aタイプ
標準タイプ 精密タイプD型 軸穴形状

軸穴仕上

規格表

標準タイプ 精密タイプD型 規格表

型番リスト

表示件数

φd

(φ)

φD

(φ)

全長

(mm)

最高回転数範囲

(r/min)

最高回転数

(r/min)

軸穴形状・左 (B、TのみJIS規格指定)

軸穴形状・右 (B、TのみJIS規格指定)

最大伝達容量

(N・m)

RoHS?最小発注数量
6
16
50
1001~2000
1500
A
A
5
10
10個
8
18
60
1001~2000
1400
A
A
9
10
1個
10
22
70
1001~2000
1100
A
A
16
10
1個
12
26
80
301~1000
900
A
A
25
10
1個
14
29
88
301~1000
810
A
A
41
10
1個
16
32
100
301~1000
740
A
A
54
10
1個
18
37
112
301~1000
640
A
A
78
10
1個
20
42
127
301~1000
560
A
A
118
10
1個
22
47
145
301~1000
500
A
A
147
10
1個
25
52
163
301~1000
450
A
A
206
10
1個
30
58
182
301~1000
410
A
A
265
10
1個
35
70
212
301~1000
330
A
A
451
10
1個
45
88
270
100~300
260
A
A
902
10
1個
50
95
290
100~300
240
A
A
1079
10
1個
60
115
340
100~300
200
A
A
1667
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,986
( 14,285 )
4日目
14,843
( 16,327 )
4日目
18,899
( 20,789 )
4日目
19,032
( 20,935 )
4日目
21,899
( 24,089 )
4日目
24,899
( 27,389 )
4日目
26,306
( 28,937 )
4日目
25,714
( 28,285 )
4日目
28,175
( 30,993 )
4日目
42,891
( 47,180 )
4日目
66,789
( 73,468 )
4日目
89,369
( 98,306 )
4日目
163,678
( 180,046 )
4日目
199,471
( 219,418 )
4日目
282,186
( 310,405 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントの寿命をより長くするためにブーツ、オイルパックをご利用ください。
・軸形状がBまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示ください。
・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイプ 精密タイプD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプ 精密タイプD型
標準タイプ 精密タイプS型
精密タイプH型(標準)
標準タイプ 強力タイプBD型
標準タイプ ミニチュアタイプM型
強力タイプB型(標準)
メーカー三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格12,986-6,306 -5,132 -5,722 -4,384 -2,997 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目在庫品1日目〜
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
特徴高精度 / 小型高精度 / 小型高精度 / 高耐久性高トルク小型高トルク
本体材質SS41SS41SCM435S45CS45CS45C
用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング