17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • φd(φ)

    ~mm
  • φD(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 軸穴形状・左 (B、TのみJIS規格指定)

    ~mm
  • 軸穴形状・右 (B、TのみJIS規格指定)

    ~mm
  • 最大伝達容量(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

標準タイプ 精密タイプS型

通常単価(税別)
6,306133,567
税込単価
6,937146,924
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・加工する時は必ず次頁の加工についてのお願いをご参照下さい。・ジョイントの寿命をより長くする為...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準タイプ 精密タイプS型 外形図

製品仕様

  • 高精度コンパクト用
  • 最大曲り角:30°まで
  • 追加加工:可
  • 附属品:スプリングピン 2本
    スプリングピン穴はl/2の位置に軸と同時加工を行って下さい。
  • 軸穴形状:Aタイプ
標準タイプ 精密タイプS型 軸穴形状

軸穴仕上

規格表

標準タイプ 精密タイプS型 規格表

型番リスト

表示件数

φd

(φ)

φD

(φ)

全長

(mm)

最高回転数範囲

(r/min)

最高回転数

(r/min)

軸穴形状・左 (B、TのみJIS規格指定)

軸穴形状・右 (B、TのみJIS規格指定)

最大伝達容量

(N・m)

RoHS?最小発注数量
6
16
34
2001~4000
2100
A
A
7
10
1個
8
18
40
1001~2000
1900
A
A
12
10
1個
10
22
45
1001~2000
1500
A
A
21
10
1個
12
26
50
1001~2000
1300
A
A
31
10
1個
14
29
56
1001~2000
1150
A
A
54
10
1個
16
32
65
301~1000
1000
A
A
69
10
1個
18
37
72
301~1000
880
A
A
98
10
1個
20
42
82
301~1000
770
A
A
127
10
1個
22
47
95
301~1000
690
A
A
196
10
1個
25
52
108
301~1000
630
A
A
265
10
1個
30
58
122
301~1000
560
A
A
343
10
1個
35
70
140
301~1000
460
A
A
490
10
1個
40
80
160
301~1000
410
A
A
834
10
1個
45
88
175
301~1000
370
A
A
1177
10
1個
50
95
190
301~1000
340
A
A
1373
10
1個
60
115
220
100~300
280
A
A
2157
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,306
( 6,937 )
4日目
6,587
( 7,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,543
( 8,297 )
4日目
8,604
( 9,464 )
4日目
9,820
( 10,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,614
( 11,675 )
4日目
10,278
( 11,306 )
4日目
14,899
( 16,389 )
4日目
17,899
( 19,689 )
4日目
20,229
( 22,252 )
4日目
29,899
( 32,889 )
4日目
43,899
( 48,289 )
4日目
56,465
( 62,112 )
4日目
81,840
( 90,024 )
4日目
97,882
( 107,670 )
4日目
133,567
( 146,924 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工する時は必ず次頁の加工についてのお願いをご参照下さい。
・ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ、オイルパックをご利用下さい。
・軸穴形状がBまたはTのときは、新JISキーか旧JISキーをご指示下さい。
・キー溝加工付のときは、スプリングピンが添付されていません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準タイプ 精密タイプS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準タイプ 精密タイプS型
標準タイプ 精密タイプD型
精密タイプH型(標準)
軸付タイプ スプライン軸付ジョイント 精密タイプS-P型
軸付タイプ 六角軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
標準タイプ 強力タイプBD型
メーカー三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ三好キカイ
通常価格6,306-12,986 -5,132 -18,238 -28,456 -5,722 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜7日目〜7日目4日目〜
種類標準タイプ標準タイプ標準タイプ軸付タイプ軸付タイプ標準タイプ
特徴高精度 / 小型高精度 / 小型高精度 / 高耐久性高精度 / 小型高精度 / 小型高トルク
本体材質SS41SS41SCM435SS41SS41S45C
用途標準標準標準標準標準標準

ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング