17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形) 外形図
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形) 蝶番付カバーの構造呼び径200~300A図
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形) カバー、ドレンプラグの構造呼び径40A図
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形) カバーの構造呼び径20~32A図
蝶番付カバーの構造
呼び径200~300A
カバー、ドレンプラグの構造
呼び径40A
カバーの構造
呼び径20~32A

製品仕様

面間寸法メーカー標準
接続端フランジ形 JIS B2239 16K
圧力検査メーカー標準
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水 2.2MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水 2.0MPa
300℃の蒸気・空気・油・脈動水(1) 1.8MPa
350℃の蒸気・空気・油・脈動水(1) 1.6MPa

注 (1)260℃を超えて使用する場合は、プラグ部ガスケットシール構造及びガスケット材質が変更となります。
    (2)呼び径150A以下はカバー保持用蝶番及び吊り穴は付いておりません。
    (3)呼ぴ径200~30OAは(1)カバー保持用蝶番付きです。(2)一穴吊り穴付きです。
    (4)40A以上にドレンプラグが付きます。

部品材料表

部品名材料
ボデーFCD-S
キャップ(40A以下)C3771BE
カバー(50A以上)FCD-S
ガスケット膨張黒鉛シートガスケット
スクリーンSUS304
カバーボルト/ナットS45C(亜鉛めっき)
プラグSUS304

規格表

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形) 規格表

注(2) 標準品のスクリーンは、多孔板です。メッシュ仕様は、オプションです。

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
4B(100A)
4B(100A)
1個
5B(125A)
5B(125A)
1個
6B(150A)
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,768
( 16,245 )
3日目
16,139
( 17,753 )
3日目
16,833
( 18,516 )
3日目
19,880
( 21,868 )
3日目
27,505
( 30,256 )
3日目
40,554
( 44,609 )
3日目
48,650
( 53,515 )
3日目
65,846
( 72,431 )
3日目
107,988
( 118,787 )
3日目
135,179
( 148,697 )
3日目

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ストレーナ(Y形)
ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナねじ込み
クラス10K フランジ形ストレ-ナ(Y形)
マレブルバルブ 10Kタイプ ストレーナ フランジ形
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格14,768-8,597 -24,595 -4,067 -27,161 -11,618 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油
形状Y形Y形Y形Y形Y形Y型
呼び圧力16K16K10K10K10K10K
本体材質FCD-SFCD-SFCD-Sダクタイル鉄SCS13AFCD-S
供給側 接続種類フランジRcフランジRcフランジフランジ形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング