17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

単位 MPa

最高許容圧力120℃以下の静流水:1.4
180℃以下の蒸気・空気・ガス※・油又は脈動水:1.0

部品材質表

部品名材料
ボデーSCS 13A
ボンネットSCS 13A/
SUS304
ステムSUS 304
ジスクSCS 13A
パッキンナットSCS 13A
グランドSUS 304
パッキン膨張黒鉛+
PTFE編組パッキン
ハンドルADC 12
ハンドルナットSS 400(亜鉛めっき)
スタフィングボックスSUS 304
ネームプレートA 1100P-H
ステムワッシャーSUS 316
スナップリングSUS 316

規格表

クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ) 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
85
100
70
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
95
106
70
1個
1B(25A)
1B(25A)
100
116
80
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
110
128
80
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
125
170
100
1個
2B(50A)
2B(50A)
140
188
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,979
( 24,177 )
3日目
25,221
( 27,743 )
4日目
33,628
( 36,991 )
2日目
41,911
( 46,102 )
3日目
47,286
( 52,015 )
3日目
56,861
( 62,547 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ)
クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)
JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ〈内ねじ〉(JIS B 2031)
10K ゲートバルブ
クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)
ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東亜バルブ工業東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格21,979-12,140 -24,999 -7,946 -14,383 -20,007 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目〜4日目〜3日目3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SCS13ASCS13AFC200ステンレスSCS13ASCS13A
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 油 / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング