17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ

通常単価(税別)
11,41539,471特別価格
税込単価
12,55743,418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

・ステンレス製バルブ Uシリーズです。・汎用・建築設備用にお使いいただけます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ 外形図

製品仕様

部品材料表

部品名材料
ボデー
キャップ
ジスク
ヒンジピン
プラグ
SCS13A
SCS13A
SCS13A
SUS304
SUS304

最高許容圧力(MPa)

120℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0
180℃以下の蒸気・空気・ガス*・油:1.0

*流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く

規格表

クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,277
( 15,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,415
( 12,557 )
3日目
14,11511,292
( 12,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,174
( 19,991 )
3日目
24,849
( 27,334 )
3日目
39,471
( 43,418 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ステンレス製バルブ Uシリーズです。・汎用・建築設備用にお使いいただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラス10K ねじ込み形スイングチェッキバルブ
クラス10K フランジ形スイングチェッキバルブ
125型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
125H型 青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
125H型 鉛フリー青銅ねじ込み形スイングチェッキバルブ
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格11,415-29,970 -4,022 -4,826 -6,142 -50,990 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜3日目〜
種類スイング式スイング式スイング式スイング式スイング式スイング式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 蒸気水 / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力10K10K12512512510K
本体材質SCS13ASCS13ACAC(青銅鋳物)CAC406CAC406FCD-S
供給側 接続種類RcフランジRcRcRcフランジ
よく一緒に購入される商品

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング