17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

S800型 鍛鋼リフトチェッキバルブ ねじ込み形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S800型 鍛鋼リフトチェッキバルブ ねじ込み形

販売終了

型番

S800-SF-N-10A

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鍛鋼バルブは機械的強度に富むハンドルです。かじり付きや焼付きをおこしません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
リフト式
使用流体
呼び圧力
800
本体材質
[ステンレス] SFVC2A
供給側 接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/8B(10A)
制御側 接続種類
Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/8B(10A)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト