メカニカル部品技術窓口
本体材質FC200の鋳鉄F形スイングチェッキバルブです。【特長】・カウンターウエイトを閉モーメント位置...
詳細を確認

<弁体の構造>
呼び径100A以下
| 部品名 | 材料 | ||
|---|---|---|---|
| 要部 CAC406 | 要部 13クロム | 要部 18-8ステン | |
| 弁箱 | FC200 | ||
| ふた | FC200 | ||
| 弁体 | CAC406※1 | SUS403※1 | SUS304※1 |
| ジスクナット | 炭素鋼 | ||
| ヒンジピン | C3771BD | SUS403 | SUS304 |
| プラグ | 炭素鋼 | ||
| ガスケット | 非石綿シートガスケット | ||
| 弁箱付き弁座 | CAC406 | SUS403 | SUS304 |
| 弁体付き弁座 | CAC406 | SUS403 | SUS304 |
| ふたボルト・ナット | 炭素鋼 | ||
| プラグガスケット | 極軟鋼 | ||
| アーム | CAC406※2 | SCS13A | SCS13A |
| アーム押さえ | 炭素鋼 | ||
| 弁体ボルト | S25C | ||
| スプリングピン | SK5M | ||
※1:125A以上 FC200 ※2:200A以下 SCS13A
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| 弁箱 | FC200 |
| ふた | FC200 |
| 弁体 | CAC406 |
| ジスクナット | SUS304 |
| ヒンジピン | C3771BD |
| プラグ | 炭素鋼 |
| 弁箱付き弁座 | CAC406 |
| ふたボルト・ナット | 炭素鋼 |
| ガスケット | 非石綿シートガスケット |
| アーム | SCS13A |
| アーム押さえ | SUS304 |
| 弁体ボルト | SUS304 |
| スプリングピン | SK5M |
| 呼び径A | L | H | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 40※ | 190 | 106 | 10 |
| 50 | 200 | 111 | 11 |
| 65 | 220 | 121 | 15 |
| 80 | 240 | 145 | 19 |
| 100 | 290 | 165 | 30 |
| 125 | 360 | 207 | 51 |
| 150 | 410 | 225 | 70 |
| 200 | 500 | 268 | 111 |
| 250※ | 620 | 315 | 178 |
| 300※ | 700 | 356 | 260 |
| 350※ | 787 | 381 | 414 |
※呼び径40A・250A~350Aは、東洋標準品(JIS規格外)です。
| 呼び径A | L | H | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 65 | 220 | 121 | 15 |
| 80 | 240 | 145 | 19 |
| 100 | 290 | 165 | 30 |
| 125 | 360 | 207 | 51 |
| 150 | 410 | 225 | 70 |
| 200 | 500 | 268 | 111 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,442円 ( 22,486円 ) | 3日目 |
21,836円 ( 24,020円 ) | 3日目 |
27,657円 ( 30,423円 ) | 3日目 |
37,459円 ( 41,205円 ) | 3日目 |
44,248円 ( 48,673円 ) | 3日目 |
72,230円 ( 79,453円 ) | 3日目 |
102,773円 ( 113,050円 ) | 3日目 |
159,147円 ( 175,062円 ) | 3日目 |
52,363円 ( 57,599円 ) | 2日目 |
61,581円 ( 67,739円 ) | 3日目 |
84,020円 ( 92,422円 ) | 3日目 |
137,831円 ( 151,614円 ) | 3日目 |
本体材質FC200の鋳鉄F形スイングチェッキバルブです。
【特長】
・カウンターウエイトを閉モーメント位置にセット調整することにより、ジスクの閉止速度を増加させウォーターハンマーの抑止や、封止性の向上が得られます。
・カウンターウエイトを開モーメント位置にセット調整し、ジスクとのバランスを保つことにより、低圧流体の流れを促進しジスクの開閉をよりスムースにすることができます。
・カウンターウエイト付スイングチェッキバルブは、他の衝撃吸収型逆止め弁に比べ内部構造がシンプルなため、夾雑物による閉塞が少なくなります。
・カウンターウエイト付スイングチェッキバルブは、水平・垂直両配管が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kスイングチャッキ(SCS13A)バルブねじ込み
5通常価格(税別):8,846円~

キッツ
青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,022円~

アソー
エーチェック ソケットタイプ
5通常価格(税別):2,442円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
4.6通常価格(税別):4,885円~

アソー
エーチェック ニップルタイプ
4.3通常価格(税別):1,697円~

ミスミ
油圧バルブ チェックバルブ
5通常価格(税別):7,260円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~