17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

20K型 ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

20K型 ダクタイル鋳鉄製ウイングチェッキバルブ

販売終了

型番

20DNW-40A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ウエハータイプの多機能チェッキです。軽量・コンパクトでスリムなボディに、ウォータハンマ防止機能およびバイパス回路を内蔵。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ウエハー形
使用流体
水 / 空気 / 油
呼び圧力
20K
本体材質
[ダクタイル鋳鉄] FCD-S
供給側 接続種類
フランジ
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
制御側 接続種類
フランジ
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
最高許容圧力(MPa)
2.8
最高許容圧力詳細(80℃以下の静流水)(MPa)
2.8
最高許容圧力詳細(80℃以下の脈動水・油・空気)(MPa)
2.0
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト