17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉

通常単価(税別)
10,71926,485
税込単価
11,79129,134
通常出荷日:3日目~5日目

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,870
( 11,957 )
5日目
13,866
( 15,253 )
5日目
10,719
( 11,791 )
3日目
12,156
( 13,372 )
3日目
16,800
( 18,480 )
3日目
26,485
( 29,134 )
3日目

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形リフトチェッキバルブ〈ユニオンボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形スイングチェッキバルブ〈ボルテッドカバー型〉
150E型 青銅ねじ込み形リフトチェッキバルブ
10K型 鋳鉄ウイングチェッキバルブ
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格10,719-10,153 -76,157 -50,990 -3,997 -24,923 -
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目3日目〜3日目2日目〜
種類リフト式リフト式スイング式スイング式リフト式ウエハー形
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス水 / 蒸気水 / 空気 / 油
呼び圧力16K16K16K10K15010K
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SCAC(青銅鋳物)FC250
供給側 接続種類RcフランジフランジフランジRcフランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング