17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

125H型 鉛フリー青銅ソルダー形スイングチェッキバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

125H型 鉛フリー青銅ソルダー形スイングチェッキバルブ

販売終了

型番

M125H-BNS-SE-N-15A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。給水・給湯用の鉛フリー銅合金製バルブです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スイング式
使用流体
呼び圧力
125
本体材質
[青銅] CAC406
供給側 接続種類
Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1/2B(15A)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1/2B(15A)
最高許容圧力(MPa)
1.2
最高許容圧力詳細(100℃以下の静流水)(MPa)
1.2
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト