メカニカル部品技術窓口
衝撃吸収式逆止め弁です。バイパスを内蔵。より多機能に、よりコンパクトに。【特長】・ウォータハンマを防止...
詳細を確認
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| ボデー | FC250+NBR |
| ボンネット | C3771BE(150A以上 CAC406) |
| ステム | C3531 |
| ジスク | CAC406 |
| グランド | C3604BD |
| グランドパッキン | 非石綿パッキン |
| ハンドル | ADC12(50~125A ZDC2) |
| プラグ | S45CH |
| スプリング | SUS304-WPB |
単位:MPa
| 80℃以下の静流水 | 1.4 |
|---|---|
| 80℃以下の油・脈動水および空気 | 1.0 |

●配管ボルト付き。(鋼製フランジに適用します。)
●呼び径150A以下はアイボルトが付きません。
●配管に使用する管フランジは、JIS 10Kフランジをお使いください。5Kフランジでは接続できません。
●質量は、バルブ単体です。(ボルトは含みません)
●呼び径250A以上の配管ボルトは全ねじ通しボルトです。
●消防設備認定品の製作範囲は呼び径50A~200Aです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,923円 ( 27,415円 ) | 3日目 |
26,445円 ( 29,090円 ) | 3日目 |
29,134円 ( 32,047円 ) | 3日目 |
33,216円 ( 36,538円 ) | 3日目 |
46,344円 ( 50,978円 ) | 3日目 |
52,293円 ( 57,522円 ) | 3日目 |
72,460円 ( 79,706円 ) | 2日目 |
105,490円 ( 116,039円 ) | 2日目 |
179,226円 ( 197,149円 ) | 3日目 |
衝撃吸収式逆止め弁です。バイパスを内蔵。より多機能に、よりコンパクトに。
【特長】
・ウォータハンマを防止。
・コンパクトです。
・優れた封止性能。
・取付け方向が自由。
・圧力損失が僅か。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用125型スイングチャッキバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):3,330円~

アソー
エーチェック ニップルタイプ
4.3通常価格(税別):1,697円~

アソー
エーチェック ソケットタイプ
5通常価格(税別):2,442円~

ミスミ
油圧バルブ チェックバルブ
5通常価格(税別):7,260円~

キッツ
青銅製汎用150型リフトチャッキバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,022円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kスイングチャッキバルブねじ込み
4.6通常価格(税別):4,885円~

ミスミ
チャッキバルブ
4通常価格(税別):10,370円~

キッツ
青銅製汎用10Kリフトチャッキバルブねじ込み
0通常価格(税別):4,096円~

フジキン
ステンレス鋼製 16.2 MPa ラインチャッキバルブ
0通常価格(税別):10,141円~