17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ 外形図

製品仕様

部品材料表

部品名材料
弁箱
ふた
弁体
CAC406
C3771BE
CAC406
ヒンジピン
プラグ
C3604BD
C3604BD

最高許容圧力

-29~120℃ 1.4MPa
185℃の時 1.0MPa
120℃以上は下図参照

10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ 圧力ー温度基準(JIS弁)

規格表

10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
3日目
6,497
( 7,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,798
( 9,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,499
( 13,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,144
( 13,358 )
2日目
14,257
( 15,683 )
3日目
22,370
( 24,607 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

腐食環境に対して安全性の高いバルブです。
【特長】
・青銅バルブは耐脱亜鉛対策バルブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
蒸気配管
5
満足度:5.0
蒸気給水配管の逆止弁と使用しています。1年近くたちますが、今のところ不具合なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 リフト式逆止め弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
鉛カットバルブ 新浸出基準対応製品 青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10CN
JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ(JIS B 2031)
青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)大和バルブ東洋バルヴ大和バルブ
通常価格5,997-7,689 -7,271 -9,498 -20,442 -7,582 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜3日目〜3日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類スイング式スイング式リフト式スイング式スイング式スイング式
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
本体材質CAC406CAC911SCS13A青銅FC200青銅
供給側 接続種類RcRcRc(ねじこみ形)RcフランジRc

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング