17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

青銅定流量弁

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

青銅定流量弁

販売終了

型番

BF-10A

2017年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

流体圧力の変動があっても、計画流量の配分調整が自動的に行えます。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[青銅] CAC406
使用流体
呼び圧力
[10K] 10K
供給側 接続種類
[Rc(R)] R
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/8B(10A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/8B(10A)
ハンドル形状
蝶形ハンドル
使用温度範囲(℃)
~90
L(mm)
98
H(mm)
64

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト