17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

湿式流水検知装置(共同住宅用アラーム弁) 10-FAMBF-40A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

湿式流水検知装置(共同住宅用アラーム弁)

販売終了

型番

10-FAMBF-40A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量・コンパクト設計。
・腐食に強い塗装仕様。
・ボールジスクによる高いシール性を確保 。
・メンテナンスが容易。
・端子ボックスの結線作業が容易。

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
アラーム弁
本体形状
ストレート
本体材質
[鋳鉄] FC200
使用流体
呼び圧力
[10K] 10K
供給側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
制御側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
使用温度範囲(℃)
~常温
最高許容圧力(MPa)
~1.4
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト