17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

湿式流水検知装置 自動警報弁型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

湿式流水検知装置 自動警報弁型

販売終了

型番

10-FAMTF-65A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・圧力スイッチは、復帰が早い構造となっていますので、ポンプ起動などによる圧力変動での誤報が起きにくくなっています。また警報流路内にスクリーンが入っていますのでゴミ詰まりなどの目詰まりが起きにくくなっています。
・本体カバー開口部を大きく設けておりますので、シート部の確認および取り外しが容易です。
・従来、排水弁の漏れを特定することが困難でしたが、排水弁の二次側にプラグをつけましたので、プラグを外すことで、シート部の漏水確認及び漏れの原因を特定し易くなっています。
・排水効率が良い。排水弁にバタフライ弁を採用しておりますので、二次側の排水作業が素早く行えます。

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
アラーム弁
本体形状
ストレート
本体材質
[鋳鉄] FC200
使用流体
呼び圧力
[10K] 10K
供給側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
2 1/2B(65A)
制御側 接続種類
[管フランジ] 管フランジ
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
2 1/2B(65A)
使用温度範囲(℃)
0~50
最高許容圧力(MPa)
0.15~1.4
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト