17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

L-ロングバタ スーパータイト 空気圧式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L-ロングバタ スーパータイト 空気圧式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

販売終了

型番

20L4-N-FDUE-50A

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ゴムシート焼付けタイプの2.0MPa仕様のバタフライ弁です。コストメリットが大きく、低開度での使用が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

使用温度範囲(Max)(℃)
100
最高許容圧力(Mpa)
1.6
呼び圧力
20K/10K/16K
本体材質
FCD450
供給側 接続種類
ウェハー形
供給側 管フランジの呼び
2B(50A)
制御側 接続種類
ウェハー形
制御側 管フランジの呼び
2B(50A)
L(mm)
43
H(mm)
68

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト