17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

L-ロングバタ 新型ALM 空気圧式 10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

L-ロングバタ 新型ALM 空気圧式 10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

販売終了

型番

10ALM-N-FDUE-40A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

『アルム』はアルミ合金製バタフライバルブです。操作機が結露しにくい機構になっています。

指定中の仕様・寸法情報

使用温度範囲(Max)(℃)
100
最高許容圧力(Mpa)
1.0
呼び圧力
10K
本体材質
ADC12
供給側 接続種類
ウェハー形
供給側 管フランジの呼び
1 1/2B(40A)
制御側 接続種類
ウェハー形
制御側 管フランジの呼び
1 1/2B(40A)
L(mm)
33
H(mm)
247
D1(φ)
42
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト