メカニカル部品技術窓口
『アルム』はアルミ合金製バタフライバルブです。操作機が結露しにくい機構になっています。【特長】・JIS...
詳細を確認

| 型番 | 10ALM-N | |
|---|---|---|
| 適用規格 | JIS B 2032 10K | |
| 接続端形式 | ウェハー形 | |
| 適用フランジ | JIS 5K/10K共用形 | |
| 面間寸法 | JIS B 2002系列番号46(ISO 5752 Basic Series20) | |
| 最高許容圧力 | 1.0MPa | |
| 使用温度範囲 | EPDM:-29℃~+100℃/FKMシート:0℃~+100℃ | |
| 標準材料 | ボデー | ADC 12(呼び径40~300A) |
| ジスク | SCS13A | |
| ゴムシート | EPDM/FKM | |
| ステム | SUS 410又はSUS 403 | |
| 断熱ヨーク | SCS13A | |
| Oリング | EPDM/FKM | |
| 操作方式 | レバー式 | 呼び径40~150A |
| ウォームギヤ式 | 呼び径40~300A | |
| 電動式 | 呼び径40~300A | |
| 空気圧式 | 呼び径40~300A | |
| 呼び径 | d | L | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | D1 | 操作機型番 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | 42 | 33 | 162.0 | 40.0 | 127.5 | 34.5 | 35 | 56 | 188 | L-1A | 1.0 |
| 50A | 50 | 43 | 166.5 | 44.0 | 132.0 | 1.2 | |||||
| 65A | 66 | 46 | 174.5 | 72.5 | 140.0 | 1.4 | |||||
| 80A | 79 | 46 | 184.5 | 84.0 | 150.0 | L-1B | 1.7 | ||||
| 100A | 101 | 52 | 194.5 | 94.0 | 160.0 | 2.1 | |||||
| 125A | 125 | 56 | 239.0 | 124.5 | 195.0 | 44.0 | 48 | 58 | 260 | L-2A | 3.7 |
| 150A | 148 | 56 | 251.0 | 136.0 | 207.0 | 4.4 |
| 呼び径 | d | L | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | S | D1 | 操作機型番 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | 42 | 33 | 200.5 | 40.0 | 127.5 | 150.5 | 34 | 30 | 52 | 131 | 100 | G-00AN | 1.3 |
| 50A | 50 | 43 | 205.0 | 44.0 | 132.0 | 155.0 | 1.5 | ||||||
| 65A | 66 | 46 | 213.0 | 72.5 | 140.0 | 163.0 | 1.7 | ||||||
| 80A | 79 | 46 | 223.0 | 84.0 | 150.0 | 173.0 | G-00BN | 2.0 | |||||
| 100A | 101 | 52 | 233.0 | 94.0 | 160.0 | 183.0 | 2.4 | ||||||
| 125A | 125 | 56 | 269.0 | 124.5 | 195.0 | 219.0 | 41 | 39 | 67 | 132 | G-01AN | 4.1 | |
| 150A | 148 | 56 | 281.0 | 136.0 | 207.0 | 231.0 | 4.8 | ||||||
| 200A | 198 | 60 | 335.0 | 165.0 | 234.0 | 265.0 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | G-02AN | 8.1 |
| 250A | 245 | 68 | 445.0 | 238.0 | 328.0 | 360.0 | 63 | 51 | 91 | 180 | 170 | No.2 | 17.0 |
| 300A | 295 | 78 | 470.0 | 263.0 | 353.0 | 385.0 | 25.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,421円 ( 11,463円 ) | 4日目 |
18,760円 ( 20,636円 ) | 4日目 |
19,532円 ( 21,485円 ) | 3日目 |
23,242円 ( 25,566円 ) | 4日目 |
31,871円 ( 35,058円 ) | 3日目 |
44,501円 ( 48,951円 ) | 3日目 |
45,044円 ( 49,548円 ) | 4日目 |
75,695円 ( 83,265円 ) | 3日目 |
64,711円 ( 71,182円 ) | 4日目 |
191,080円 ( 210,188円 ) | 4日目 |
31,054円 ( 34,159円 ) | 3日目 |
38,204円 ( 42,024円 ) | 3日目 |
44,207円 ( 48,628円 ) | 3日目 |
59,683円 ( 65,651円 ) | 3日目 |
81,311円 ( 89,442円 ) | 3日目 |
94,775円 ( 104,253円 ) | 3日目 |
8,342円 ( 9,176円 ) | 3日目 |
7,201円 ( 7,921円 ) | 6日目 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 3日目 |
8,056円 ( 8,862円 ) | 3日目 |
23,292円 ( 25,621円 ) | 3日目 |
32,782円 ( 36,060円 ) | 3日目 |
19,067円 ( 20,974円 ) | 3日目 |
『アルム』はアルミ合金製バタフライバルブです。操作機が結露しにくい機構になっています。
【特長】
・JISB2032及び官公庁仕様に適合。
・給水ラインに適合。
・アルミ合金製で軽量・コンパクト。
・シール性及び耐久性の向上。
・結露対策。
・JIS5K及び10Kフランジ共用形で配管時の芯ズレなし。
・赤水対策品としても最適。
・施工法・操作性を考慮したロングネック構造。
・豊富な操作方式。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
175型バタフライバルブ
3通常価格(税別):8,916円~

キッツ
ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ
0通常価格(税別):13,549円~

巴バルブ
バタフライバルブ 700Z ウォームギヤ式
0通常価格(税別):10,032円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~