17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 外形図

製品仕様

JIS 5K/10Kフランジ共用型です。

材質

10L1-N-U
ジスク:SCS13A、NBRシート
10L1-N-UE
ジスク:SCS13A、EPDMシート

規格表

レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

ゴムシート材質

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
43
191
50
NBR
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
46
199
65
NBR
1個
3B(80A)
3B(80A)
46
217
80
NBR
1個
4B(100A)
4B(100A)
52
227
100
NBR
1個
5B(125A)
5B(125A)
56
265
125
NBR
1個
6B(150A)
6B(150A)
56
277
150
NBR
1個
2B(50A)
2B(50A)
43
191
50
EPDM
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
46
199
65
EPDM
1個
3B(80A)
3B(80A)
46
217
80
EPDM
1個
4B(100A)
4B(100A)
52
227
100
EPDM
1個
5B(125A)
5B(125A)
56
265
125
EPDM
1個
6B(150A)
6B(150A)
56
277
150
EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,126
( 15,539 )
18日目
15,123
( 16,635 )
18日目
15,778
( 17,356 )
8日目
20,297
( 22,327 )
8日目
26,843
( 29,527 )
18日目
30,989
( 34,088 )
18日目
15,280
( 16,808 )
18日目
16,692
( 18,361 )
18日目
17,141
( 18,855 )
18日目
22,135
( 24,349 )
18日目
29,528
( 32,481 )
18日目
34,051
( 37,456 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が向上、また低トルクで高封止性能を実現したバタフライバルブです。
・焼き付けゴムシート構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格14,126-25,430 -216,352 -79,152 -52,724 -21,393 -
通常出荷日8日目〜3日目〜7日目〜4日目4日目3日目〜
バルブ種類バタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブ
本体材質FCD450FCD450FC200FCD450FCD450FCD450
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力5K/10K5K/10K5K/10K20K/10K/16K16K5K/10K
供給側 接続種類ウェハー形ウェハー形ウェハー形ウェハー形ウェハー形ウェハー形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング