メカニカル部品技術窓口
ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用です。【特長】・建築設備用ステンレス配管に使用される、一...
詳細を確認
| 最高許容圧力 | 120℃以下の静流水 | 1.4 |
|---|---|---|
| 脈動水 | 1.0 | |
| 180℃以下の蒸気・空気・ガス*・油 | 1.0 |
単位:Mpa
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| ボデー | SCS 13A |
| ボンネット | SCS 13A |
| ステム | SUS 304 |
| ジスク | SUS 304 |
| パッキンナット | SCS 13A |
| グランド | SUS 304 |
| パッキン | 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン |
| ハンドル | ADC 12 |
| ハンドルナット | SS 400(亜鉛めっき) |
| ネームプレート | A 1100P-H |
| パッキンワッシャー | SUS 316 |

ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用です。
【特長】
・建築設備用ステンレス配管に使用される、一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3448)や水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G115)は、つぎの特長を有しています。
・引張強さは、銅管の3倍、鋼管の2倍です。
・優れた機械的強度と耐食材料で、肉厚は鋼管の約1/3~1/2と軽量です。
・滑らかな内面で、錆瘤による流過面積の減少がなく、耐キャビテーション性が優れていることから流速もあげられます。
・熱膨張係数は銅管とほぼ同じで、鋼管の1.5倍であるため、給湯配管に使用する場合は、伸縮に対する考慮が必要熱伝導率は銅管の1/24、鋼管の1/4と悪いため、溶接やろう付の際には注意が必要です。
・熱損失は鋼管を若干下回る程度です。
・接合方式薄肉のためねじ接合はできません。
・小径のものではメカニカル形継手や突合せ溶接。
・中径以上ではフランジ接合、溶接接合やハウジング形ジョイント。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,422円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):6,467円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】グローブバルブ
0
キッツ
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,697円~

キッツ
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,149円~

東洋バルヴ
クラス10K ねじ込み形グロ-ブバルブ
0通常価格(税別):8,467円~

ヨシタケ
グローブ弁 GLVシリーズ
0通常価格(税別):2,653円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~