メカニカル部品技術窓口
ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用です。【特長】・建築設備用ステンレス配管に使用される、一...
詳細を確認
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| ボデー | SCS13A |
| ボンネット | SCS13A |
| ステム | SUS304 |
| ジスク | SUS304 |
| パッキンナット | SCS13A |
| グランド | SUS304 |
| パッキン | PTFE(呼び径:8~15A) 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン(呼び径:20~50A) |
| ハンドル | ZDC2(呼び径:8~15A) ADC12(呼び径:20~50A) |
| ハンドルナット | SS400(亜鉛めっき) |
| ネームプレート | A1100P-H |
| パッキンワッシャー | SUS316 |
120℃以下の静流水:1.4
180℃以下の蒸気・空気・ガス*・油又は脈動水:1.0
*流体ガスは、毒性ガス、可燃性ガスを除く

ステンレスバルブ Uシリーズ。汎用・建築設備用です。
【特長】
・建築設備用ステンレス配管に使用される、一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3448)や水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G115)は、つぎの特長を有しています。
・引張強さは、銅管の3倍、鋼管の2倍です。
・優れた機械的強度と耐食材料で、肉厚は鋼管の約1/3~1/2と軽量です。
・滑らかな内面で、錆瘤による流過面積の減少がなく、耐キャビテーション性が優れていることから流速もあげられます。
・熱膨張係数は銅管とほぼ同じで、鋼管の1.5倍であるため、給湯配管に使用する場合は、伸縮に対する考慮が必要熱伝導率は銅管の1/24、鋼管の1/4と悪いため、溶接やろう付の際には注意が必要です。
・熱損失は鋼管を若干下回る程度です。
・接合方式薄肉のためねじ接合はできません。
・小径のものではメカニカル形継手や突合せ溶接。
・中径以上ではフランジ接合、溶接接合やハウジング形ジョイント。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,422円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】グローブバルブ
0
キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):6,467円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):2,885円~

キッツ
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,149円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み
0通常価格(税別):12,110円~

ヨシタケ
グローブ弁 GLVシリーズ
0通常価格(税別):2,653円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~