17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 供給側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • 制御側 配管パイプ径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)

通常単価(税別)
14,38335,059
税込単価
15,82138,565
通常出荷日:3日目

漏れない、抜けない、特殊工具がいらない、「アバカス継手」をダイレクトにバルブを設けた「アバカスバルブ」...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 0~95℃の水:1.0MPa、常温の空気 0.8MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱SCS13A
ふたSCS13A
弁棒SUS304(クロムめっき)
弁体SCS13A
C形同心止め輪SUS304
座金SUS304
パッキン押さえナットSCS13
パッキン押さえ輪SUS304
パッキンノンアスベストパッキン
ハンドル輪ZDC2(呼び径13Su)
ZDC12(呼び径20Su~50Su)
ナットSUS304
銘板A1100P-H
スリーブナットSCS13
リテーナ架橋ポリエチレン
O-リングFKM
バックアップリングポリアセタール
CリングSUS304-WPB
ソロバン玉SUS410
センサーリングSUS304-WPB
スナッピーステンレス

規格表

クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付) 規格表

使用例

スナッピーの装着手順

(1)バルブを目標の姿勢に合わせる
(2)スナップピン(スナッピー)を持ちCリングの先端をバルブ本体Cリング溝に
     沿って押し込む
(3)ナットに設けた切り欠き部にスナップピン先端を合わせると同時に
     スナップピン先端飛び出し部をCリング溝に入れる
(4)吊りバンド側のまだ固定されていないパイプに配管完了のナットを
     少しずつ回転させる
(5)スナップピン先端をピン穴に合わせ押し込む
クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付) スナッピーの装着手順図

型番リスト

表示件数

供給側 配管パイプ径

(φ)

制御側 配管パイプ径

(φ)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
22.2
22.2
112
95
122
1個
28.5
28.5
119
103
129
1個
34.0
34
133
122
143
1個
42.7
42.7
143
136
153
1個
48.6
48.6
149
158
159
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,383
( 15,821 )
3日目
16,220
( 17,842 )
3日目
19,596
( 21,556 )
3日目
27,906
( 30,697 )
3日目
35,059
( 38,565 )
3日目

詳細情報

基本情報

漏れない、抜けない、特殊工具がいらない、「アバカス継手」をダイレクトにバルブを設けた「アバカスバルブ」です。
【特長】
・一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3448)や水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G115)「一般名称:薄肉ステンレス管」を容易に配管できます。
・バルブソケット(ねじアダプタ)不要で、接続箇所の削減によるもれ心配無用、面間短縮、圧力損失の低減などのメリットがあります。
・従来機能の「施工完了確認リング」に加えて、万一ナットの締め忘れがあった場合、水張試験時に漏れてお知らせ、「すっぽ抜け事故」を未然に防ぎます。
・バルブには、配管倒れ防止機能「スナッピー」が付きました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラス10K ゲートバルブ(アバカス継手付)
クラス10K ねじ込み形ゲートバルブ(内ねじ)
クラス10K フランジ形ゲートバルブ(内ねじ)
10K ゲートバルブ
ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U
ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東亜バルブ工業ミヤコミヤコ
通常価格14,383-12,140 -21,979 -7,946 -3,697 -3,697 -
通常出荷日3日目2日目〜2日目〜4日目〜5日目5日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
本体材質SCS13ASCS13ASCS13Aステンレス黄銅製黄銅製
使用流体水 / 空気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 空気 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K10K10K30K30K
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング