17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

通常単価(税別)
216,352665,517
税込単価
237,987732,069
通常出荷日:7日目~18日目

耐久性が向上、また低トルクで高封止性能を実現したバタフライバルブです。焼き付けゴムシート構造。【特長】...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート 外形図

製品仕様

本体材質:FC250 弁体材質:SCS13A

規格表

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

ゴムシート材質

最小発注数量
14B(350A)
14B(350A)
78
562
310
NBR
1個
16B(400A)
16B(400A)
102
617
310
NBR
1個
18B(450A)
18B(450A)
114
641
310
NBR
1個
20B(500A)
20B(500A)
127
728
360
NBR
1個
24B(600A)
24B(600A)
154
776
360
NBR
1個
14B(350A)
14B(350A)
78
562
310
EPDM
1個
16B(400A)
16B(400A)
102
617
310
EPDM
1個
18B(450A)
18B(450A)
114
641
310
EPDM
1個
20B(500A)
20B(500A)
127
728
360
EPDM
1個
24B(600A)
24B(600A)
154
776
360
EPDM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,352
( 237,987 )
18日目
264,991
( 291,490 )
18日目
331,970
( 365,167 )
18日目
396,477
( 436,125 )
18日目
628,396
( 691,236 )
18日目
230,219
( 253,241 )
7日目
280,366
( 308,403 )
7日目
352,217
( 387,439 )
18日目
420,132
( 462,145 )
18日目
665,517
( 732,069 )
18日目

詳細情報

基本情報

耐久性が向上、また低トルクで高封止性能を実現したバタフライバルブです。焼き付けゴムシート構造。

【特長】
・東洋バタフライバルブは豊富な経験と技術を結集し、建築設備、地域冷暖房供給設備、プロセス工業用などの多様化するニーズにお応えします。
・又、バタフライ弁を含む全製品を対象に、品質保証システムの国際規格ISO 9001と環境マネージメントシステムISO 14001の認証を取得しており、TQCのもと環境にも配慮し品質に万全を期して生産しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート
L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格216,352-25,430 -79,152 -52,724 -14,126 -31,241 -
通常出荷日7日目〜3日目〜4日目4日目8日目〜3日目〜
バルブ種類バタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブバタフライバルブ
本体材質FC200FCD450FCD450FCD450FCD450FCD450
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力5K/10K5K/10K20K/10K/16K16K5K/10K10K
供給側 接続種類ウェハー形ウェハー形ウェハー形ウェハー形ウェハー形ウェハー形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング