17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

S800型 鍛鋼ゲートバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S800型 鍛鋼ゲートバルブ

販売終了

型番

SF-SR-10A

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強度と操作性に富むハンドルです。かじり付きや焼付きをおこしません。

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[スチール] SFVC2A
使用流体
呼び圧力
800型
ゲートバルブ種類
外ねじ式
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/8B(10A)
制御側 接続種類
[Rc(R)] Rc
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
3/8B(10A)
ハンドル形状
丸形ハンドル
本体ライニング
なし
L(mm)
79

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト