17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031)

通常単価(税別)
24,346223,139
税込単価
26,781245,453
通常出荷日:3日目~14日目

強度と操作性に富むハンドルです。かじり付きや焼付きをおこしません。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

J10-FGF

JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 外形図FGF

本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

J10-FGF-S

JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 外形図GFG-S

本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

J10-FGF-U

JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 外形図GFG-U

本図は代表図です。寸法表の値に影響しない形状変更、及びバルブ配管時に影響しないリブや座は本図に表示しない場合があります。

製品仕様

J10-FGF

部番部品名個数材料記事
1弁箱1FC200-
2ふた1FC200-
3弁棒1C3771BD-
4弁体1CAC406呼び径40&50
1FC200呼び径65以上
5弁押さえ1CAC406-
7パッキン押さえ1FCD-S-
8パッキン1組非石綿パッキン-
9ハンドル車1FCD450-10-
10ハンドル押さえナット1SS400-
16A銘板1A1050P-
16B座金1SS400-
19ガスケット1膨張黒鉛シート呼び径150以下
1ステンレス箔入り膨張黒鉛シート呼び径200のみ
30弁箱付き弁座1CAC406-
33ふたボルト用ナット1組SS400-
34パッキン押さえボルト用ナット2SS400-
35ふたボルト1組SS400-
36パッキン押さえボルト2SS400-
37ねじはめ輪1CAC406-
40回り止め1SUS304-
66弁体付き弁座1CAC406呼び径65以上

J10-FGF-S

部番部品名個数材料記事
1弁箱1FC200-
2ふた1FC200-
3弁棒1SUS403-
4弁体1SUS403呼び径40&50
1FC200呼び径65以上
5弁押さえ1SCS1呼び径100以下
1SUS403呼び径125以上
7パッキン押さえ輪1FCD-S-
8パッキン1組非石綿パッキン-
9ハンドル車1FCD450-10-
10ハンドル押さえナット1SS400-
16A銘板1A1050P-
16B座金1SS400-
19ガスケット1膨張黒鉛シート呼び径150以下
1ステンレス箔入り膨張黒鉛シート呼び径200以上
30弁箱付き弁座1SUS403-
33ふたボルト用ナット1組SS400-
34パッキン押さえボルト用ナット2SS400-
35ふたボルト1組SS400-
36パッキン押さえボルト2SS400-
37ねじはめ輪1CAC406-
40回り止め1SUS304-
66弁体付き弁座1SUS304呼び径65以上

J10-FGF-U

部番部品名個数材料記事
1弁箱1FC200-
2ふた1FC200-
3弁棒1SUS304-
4弁体1SUS304呼び径40&50
1FC200呼び径65以上
5弁押さえ1SCS13A呼び径100以下
1SUS304呼び径125以上
7パッキン押さえ1FCD-S-
8パッキン1組非石綿パッキン-
9ハンドル車1FCD450-10-
10ハンドル押さえナット1SS400-
16A銘板1A1050P-
16B座金1SS400-
19ガスケット1非石綿ガスケット-
30弁箱付き弁座1SUS304-
33ふたボルト用ナット1組SS400-
34パッキン押さえボルト用ナット2SS400-
35ふたボルト1組SS400-
36パッキン押さえボルト2SS400-
37ねじはめ輪1CAC406-
40回り止め1SUS304-
66弁体付き弁座1SUS403呼び径65以上

規格表

寸法

J10-FGF
JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 規格表FGF

(1)呼び径を表わしています。

J10-FGF-S
JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 規格表FGF-S

(1)呼び径を表わしています。
(2)呼び径250以上は、JIS B2031に準じていません。
(3)呼び径250以上は, JIS JW を鋳出し表示致しません。

J10-FGF-U
JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 規格表FGF-U

(1)呼び径を表わしています。

追加工

J10-FGF

鋳鉄 10Kフランジ形、外ねじ 玉形弁
面間:JIS B2031
管接続:JIS B2239 10K
肉厚:JIS B2031
圧力検査:JIS B2031
製作範囲:40-200mm(1 1/2-8inch)
規格:JIS規格品 40-200mm(1 1/2-8inch)
国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 65-200mm(2 1/2-8inch)
弁箱 材料:FC200
ふた 材料:FC200
弁棒 材料:C3771BD
弁体 材料:CAC406
製品記号:J10-FGF

 

J10-FGF-S

鋳鉄 10Kフランジ形、外ねじ 玉形弁
面間:JIS B2031
管接続:JIS B2239 10K
肉厚:JIS B2031
圧力検査:JIS B2031
製作範囲:40-300mm(1 1/2-12inch)
規格:JIS規格品 40-200mm(1 1/2-8inch)
国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 65-200mm(2 1/2-8inch)
弁箱 材料:FC200
ふた 材料:FC200
弁棒 材料:SUS403
弁体 材料:SUS403
製品記号:J10-FGF-S

 

J10-FGF-U

鋳鉄 10Kフランジ形、外ねじ 玉形弁
面間:JIS B2031
管接続:JIS B2239 10K
肉厚:JIS B2031
圧力検査:JIS B2031
製作範囲:40-200mm(1 1/2-8inch)
規格:JIS規格品 40-200mm(1 1/2-8inch)
国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 65-200mm(2 1/2-8inch)
弁箱 材料:FC200
ふた 材料:FC200
弁棒 材料:SUS304
弁体 材料:SUS304
製品記号:J10-FGF-U

使用例

  • 1)ボデーを球状にしているところからグローブバルブ(玉形弁)と呼ばれています。ボデー内部に隔壁があります。入口と出口の中心は直線上にあり、流体の流れがS字となるバルブです。
  • 2)流体の流れを止めるには、隔壁に設けられたシート面にジスクを押し付け、流体の流れに抗して流体を止める構造です。
  • 3)グローブバルブはジスクの形状を変えることにより、流量を調節する「コントロール動作」、開または閉で使用する「オン・オフ動作」、どちらにも使用できます。
JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 関連画像

商品特長詳細

鋳鉄バルブ

JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031) 特長

強靱です。

鋳鉄(ねずみ鋳鉄)は、鋼と比べると鋳造性、耐摩耗性、切削性、振動呼吸能力などに富み、すぐれた特性を有していますが、析出炭素の形状が細長い片状をしているために延性に欠け、衝撃に対する抵抗力の低いのが難点です。したがって、鋳鉄バルブは”鋳物の良否がバルブ品質の過半を決定する”と言っても過言ではありません。東洋の鋳鉄鋳物は、JISの限界強度を約20%上回る強靱な鋳鉄です。

精密です。

液体をシャットオフするためには、ミクロンオーダーの精度が必要です。特にゲートバルブはシートの接触面積が大きいため、より高い精密さが要求され、楔角(Wedge Angle)の誤差、加圧下におけるボデーの歪などの寸法差の総和について、いっそうシビアな管理が要求されます。
東洋バルヴは、豊かなノウハウと精度の高い専用マシンを駆使。このミクロンの精度をコントロールしています。

用途に合わせてお選びください。

もっともポビュラーな10Kベースのバルブ-ゲート、グローブ、チェッキについては、次の3種類のシリーズがあります。用途に合わせてお選びください。
1. JIS 10K型(トリムBC)シリーズ
2. JIS 10K型(トリムCR13)シリーズ
3. JIS 10K型(トリム304)シリーズ

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

仕様

フランジD

(mm)

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
190
260
160
トリムBC
140
1個
2B(50A)
2B(50A)
200
277
180
トリムBC
155
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
220
307
180
トリムBC
175
1個
3B(80A)
3B(80A)
240
353
230
トリムBC
185
1個
4B(100A)
4B(100A)
290
404
280
トリムBC
210
1個
5B(125A)
5B(125A)
360
454
300
トリムBC
250
1個
6B(150A)
6B(150A)
410
533
360
トリムBC
280
1個
8B(200A)
8B(200A)
500
642
450
トリムBC
330
1個
2B(50A)
2B(50A)
200
277
180
トリムCR13
155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,346
( 26,781 )
3日目
29,638
( 32,602 )
3日目
32,678
( 35,946 )
3日目
46,404
( 51,044 )
3日目
61,361
( 67,497 )
3日目
90,455
( 99,501 )
3日目
114,331
( 125,764 )
3日目
223,139
( 245,453 )
11日目
35,015
( 38,517 )
14日目

詳細情報

基本情報

強度と操作性に富むハンドルです。かじり付きや焼付きをおこしません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS 10K型 鋳鉄F形グローブバルブ(JIS B 2031)
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ
Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
青銅製JIS規格10Kグローブバルブねじ込み
J10K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)キッツ東洋バルヴ
通常価格24,346-11,870 -19,497 -9,7374,449 -4,941 -
通常出荷日3日目〜2日目〜3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FC200FCD-SSCS13ASCS13ACAC406CAC406
使用流体水 / 油水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
呼び圧力10K10K10K10K10K10K
供給側 接続種類管フランジ管フランジフランジ形Rc(ねじこみ形)RcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング