17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ 外形図

(注)呼び径65A以上は羽根足付弁体です。

製品仕様

最高許容圧力:-29~120℃ 0.7MPa
                    159℃の時 0.5MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC406
ふたC3771BE
(32A以上CAC406)
弁棒CAC3531
弁体CAC406C
(32A以上CAC406)
弁押さえC3771BE
パッキンノンアスベスト
ハンドルADC12

規格表

J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
60
91
63
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
70
103
70
1個
1B(25A)
1B(25A)
80
112
80
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
100
137
90
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
110
142
100
1個
2B(50A)
2B(50A)
135
172
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,033
( 5,536 )
3日目
6,503
( 7,153 )
3日目
8,841
( 9,725 )
3日目
10,865
( 11,952 )
3日目
13,902
( 15,292 )
3日目
19,711
( 21,682 )
3日目

詳細情報

基本情報

腐食環境に対して安全性の高いバルブです。【本体材質】CAC406

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J5K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫
J10K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫
J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫
青銅製JIS規格5Kグローブバルブねじ込み
Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 ディスク入り玉形弁 JIS面間タイプ(JIS B 2011)
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ桑名金属工業(旧:日立バルブ)桑名金属工業(旧:日立バルブ)
通常価格5,033-4,941 -6,588 -3,909 -19,497 -9,737
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質CAC406CAC406CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC406SCS13ASCS13A
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品
呼び圧力5K10K10K5K10K10K
供給側 接続種類RcRcRcRcフランジ形Rc(ねじこみ形)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング