17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式) 外形図

製品仕様

最高許容圧力

  • 80℃以下の静流水 1.4MPa
  • 80℃以下の脈動水 1.0MPa

部品材料表

部品名材料
弁箱CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
ふたCAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁体CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
弁棒C6803
OリングNBR
ハンドル車C3771BE

規格表

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式) 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(13A)
[1/2B] 1/2B(13A)
55
104
60
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
65
112
70
1個
1B(25A)
1B(25A)
70
135
80
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
80
157
90
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
90
175
100
1個
2B(50A)
2B(50A)
100
201
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,251
( 6,876 )
18日目
8,843
( 9,727 )
18日目
10,831
( 11,914 )
18日目
18,352
( 20,187 )
18日目
22,575
( 24,833 )
18日目
37,136
( 40,850 )
18日目

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』。埋設環境に対応した、強靭で使いやすいハンドルです。
【特長】
・強靱で使い易いハンドル。
・増締め不要。完璧な漏れ防止機構。
・JIS規格尊重の安心デザイン。
・パッキンの交換が簡単 。
・耐脱亜鉛対策バルブです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム非上昇式)
J10K型 埋設用鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)
コアタイトバルブ J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)
J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形仕切弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫
10K ゲートバルブ
125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東亜バルブ工業東洋バルヴ
通常価格6,251-8,112 -4,983 -7,705 -7,946 -5,158 -
通常出荷日18日目7日目〜2日目〜2日目〜4日目〜3日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)ステンレスCAC青銅鋳物
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 飽和蒸気
呼び圧力10K10K10K10K10K125型
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式内ねじ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング