メカニカル部品技術窓口
【ブランド】東洋バルヴ【材質】弁箱: C3771BEボール:25A以下はC3771BE(ニッケルクロム...
詳細を確認

| タイプ | ボールバルブ種類 | 最高許容圧力 |
|---|---|---|
| 600RB-N | フルボア | 常温の水・油・ガス*4.1MPa(65A以上は2.8MPa) 150℃以下の水・油・ガス*1.0MPa(65A以上は0.7MPa) ガス*:可燃性・毒性ガスを除く |
| 600RB-N-T | ||
| 400RB-N | スタンダードボア |
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| 弁箱 ふた ボール | C3771BE C3771BE 25A以下 C3771BE(ニッケルクロムめっき) 32A以下 SCS13A |
| シート 弁棒 レバーハンドル/蝶ハンドル Oリング | PTFE C3604BD(ニッケルめっき) SUS430(65A、80AFCD400) FKM |
※印: 65A、80Aの材質
ハンドル:FCD 450

※印はクラス400でスタンダードボアです。( )内の寸法は600RB-N-Tを示す。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,815円 ( 37,197円 ) | 2日目 |
61,337円 ( 67,471円 ) | 3日目 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 3日目 |
6,158円 ( 6,774円 ) | 3日目 |
6,330円 ( 6,963円 ) | 2日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 2日目 |
11,517円 ( 12,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,526円 ( 11,579円 ) | 3日目 |
13,012円 ( 14,313円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,680円 ( 17,248円 ) | 2日目 |
6,047円 ( 6,652円 ) | 3日目 |
5,201円 ( 5,721円 ) | 3日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 3日目 |
7,587円 ( 8,346円 ) | 2日目 |
9,572円 ( 10,529円 ) | 3日目 |
10,355円 ( 11,391円 ) | 2日目 |
11,366円 ( 12,503円 ) | 3日目 |
16,448円 ( 18,093円 ) | 2日目 |
【ブランド】東洋バルヴ
【材質】
弁箱: C3771BE
ボール:25A以下はC3771BE(ニッケルクロムめっき)/32A以上はSC13A
シート:PTFE
Oリング: FKM
【構造】
フルボア/スタンダードボア
レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない
・長期間にわたって封止性能の維持が可能
・配管スペースの節約
・低い操作トルク
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない
・維持費がかからない
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです
・コンパクトボデーで高流量を確保
【用途】
・常温水・油・ガス4.1MPa。150℃以下の水・油・ガス1.0MPa
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み(蝶形ハンドル)
4.6通常価格(税別):2,441円~

ミスミ
小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTメス
4.5通常価格(税別):3,440円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~