17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット) 外形図

製品仕様

【最高許容圧力】

  • 常温の水・油:2.8MPa
  • 150℃以下の水・油・ガス:0.5MPa
    ガス...可燃性・毒性ガスを除く
 
呼び径d1LHD1
AB
10(3/8)11545190
15(1/2)11585190
20(3/4)15685490
50(2)3811894150
部品名材料
ボデーCAC406
キャップCAC406
ボールC3771BD(クロムめっき)
弁棒C3531(カンゼンめっき)
レバーハンドルSUS430
シートR-PTFE
パッキンPTFE+FKM
OリングFKM(ふっ素ゴム)

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
54
51
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
58
51
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
68
54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,088
( 9,997 )
8日目
11,374
( 12,511 )
8日目
12,144
( 13,358 )
8日目

詳細情報

基本情報

レバーハンドルの90°回転による素早い操作で開閉作動ができるボールバルブです。
【特長】
・流体封止機構に方向性がなく配管ミスがない。
・長期間にわたって封止性能の維持が可能。
・配管スペースの節約。
・低い操作トルク。
・他の型式のバルブに比べ圧力損失が極めて少ない。
・維持費がかからない。
・バルブの構造上、絞り(スロットリング)には不向きです。
・コンパクトボデーで高流量を確保。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(スプリット)
青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み
400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)
10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ
青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み
黄銅製 400型 ねじ込み形3方ボールバルブ
メーカー東洋バルヴキッツ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ
通常価格9,088-5,932 -5,962 -6,818 -9,366 -5,997 -
通常出荷日8日目2日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体形状ストレートストレートストレートストレート横形3方向横形3方向
本体材質CAC406CAC406CAC406CAC406CACC3771BE
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス水 / 油 / ガス水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力400型400型400型10K400型400型
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング