17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

ステム材質

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
117
177
0
SUS420J2
1個
1B(25A)
1B(25A)
127
214
100
SUS420J2
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
140
241
115
SUS420J2
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
165
277
135
SUS420J2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,649
( 31,514 )
4日目
29,929
( 32,922 )
4日目
34,818
( 38,300 )
4日目
39,999
( 43,999 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。
・蒸気、高温水、それに埋設ラインや危険物貯蔵タンクのような、より安全性を求める個所にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>
20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格28,649-21,259 -14,785 -70,147 -49,876 -9,247 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目3日目2日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力20K20K10K16K10K10K
供給側 接続種類管フランジRc管フランジ管フランジ管フランジRc

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング