メカニカル部品技術窓口
強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を...
詳細を確認

| 面間寸法 | JV4-5 |
|---|---|
| 接続端 | フランジ形 JIS B2239 16K |
| 圧力検査 | メーカー標準 |
| 最高許容圧力 | -10℃~+120℃の静流水 2.2MPa |
| -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水 2.0MPa | |
| 300℃の蒸気・空気・油・脈動水 1.8MPa | |
| 350℃の蒸気・空気・油・脈動水 1.6MPa |
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| ボデー | FCD-S |
| ボンネット/ヨーク | FCD-S |
| ステム | SUS403 |
| ジスク | SUS403(200A以下) SFVC2A+13Cr(250A)・SCPH2+13Cr(300A) |
| ボデーシートリング | SUS403 or SCS1 |
| グランド | FCD-S |
| グランドパッキン | 膨張黒鉛編組パッキン |
| ハンドル | FCD400 |
| ホイールナット | SS400(亜鉛めっき) |
| ボンネットボルト/ナット | 炭素鋼 |
| グランドボルト/ナット | 炭素鋼 |
| ヨークスリーブ | C6782BE or CAC302 |
| ガスケット | 膨張黒鉛シートガスケット |
| ネームプレート | A1050P |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
70,147円 ( 77,162円 ) | 4日目 |
92,051円 ( 101,256円 ) | 4日目 |
112,274円 ( 123,501円 ) | 4日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キッツ
青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):2,658円~

キッツ
黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,241円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み
4通常価格(税別):9,423円~

桑名金属工業(旧:日立バルブ)
マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート
0通常価格(税別):13,695円~

オンダ製作所
ステンレス製ゲートバルブ SVG型/SVG2型
0通常価格(税別):4,797円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~