17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

通常単価(税別)
12,73635,162
税込単価
14,01038,678
通常出荷日:3日目

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉 外形図

製品仕様

部品材質表

部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSUS403
ボデーシートリングSUS403
グランドSUS403 or SUS420J2
グランドパッキン膨張黒鉛編組パッキン
パッキンナットFCD-S
ハンドルFCD450
ホイールナットSS400(亜鉛めっき)
ガスケットC1100P-0
ネームプレートA1050P

最高許容圧力

単位:MPa

-10℃~+120℃の静流水2.2
-10℃~+220℃の蒸気・空気・油・脈動水2.0
-10℃~+220℃のガス1.6

規格表

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉 規格表

技術情報・設計アイデア

面間寸法JV4-2
接続端フランジ形 JIS B2239 16K

注意・禁止事項

本製品は銅製ガスケットを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
108
122
80
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
117
128
80
1個
1B(25A)
1B(25A)
127
146
100
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
140
165
115
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
165
182
115
1個
2B(50A)
2B(50A)
203
198
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,736
( 14,010 )
3日目
12,997
( 14,297 )
3日目
20,652
( 22,717 )
3日目
21,853
( 24,038 )
3日目
30,492
( 33,541 )
3日目
35,162
( 38,678 )
3日目

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ
通常価格12,736-12,761 -59,719 -11,870 -32,1153,313 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜2日目〜15日目7日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力16K16K16K10K16K10K
供給側 接続種類管フランジRc管フランジ管フランジRcRc

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト