17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
2B(50A)
2B(50A)
203
302
200
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
216
313
225
1個
3B(80A)
3B(80A)
241
356
250
1個
4B(100A)
4B(100A)
292
377
250
1個
5B(125A)
5B(125A)
356
460
300
1個
6B(150A)
6B(150A)
406
524
350
1個
8B(200A)
8B(200A)
495
585
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,719
( 65,691 )
18日目
72,225
( 79,448 )
3日目
84,617
( 93,079 )
3日目
117,620
( 129,382 )
3日目
207,652
( 228,417 )
3日目
285,448
( 313,993 )
3日目
483,018
( 531,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ
16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉
ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴキッツ東洋バルヴ
通常価格59,719-11,870 -12,736 -12,761 -32,1153,313 -
通常出荷日3日目〜2日目〜3日目3日目15日目7日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力16K10K16K16K16K10K
供給側 接続種類管フランジ管フランジ管フランジRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング