17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

16K 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形 ゴムシートバタフライバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

16K 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形 ゴムシートバタフライバルブ

販売終了

型番

16L1-N-UE-50A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性の向上及び低トルク:球面弁体及び球面シートを採用することで封止面全てに均一な力でムラ無く、スムーズに接するようになりました
・これにより、シートに偏摩耗が起き難く、耐久性が向上しました
・効率の良い封止のため、低トルクで高封止性能を実現しました
・焼き付けゴムシート構造:ゴムシートを弁箱に焼き付けているので、従来のシートはめ込み式に比べ、高流速や真空(負圧)状態によりゴムシートが引っ張られ、浮いてしまったり、めくれてしまう現象に対し強度が向上しました
・軽量化の実現
・アクチュエータの互換性対応(ISO5211)バルブの取合いがISO5211に対応しているので、様々なアクチュエータ搭載に互換性を発揮します
・ロングネック構造ロングネック構造だから、標準で50mmの保温、保冷代の確保が可能です

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
バタフライバルブ
本体材質
[鋳鉄] FCD450
使用流体
水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力
16K
供給側 接続種類
[管フランジ] ウェハー形
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
2B(50A)
制御側 接続種類
[管フランジ] ウェハー形
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
2B(50A)
ハンドル形状
レバー
使用温度範囲(℃)
~100
L(mm)
43
H(mm)
67

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト