17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

10K型 青銅ねじ込み形ボールフートバルブ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10K型 青銅ねじ込み形ボールフートバルブ

販売終了

型番

10-BO-40A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】腐食環境に対して安全性の高いバルブです。【製品仕様】最高許容圧力:70℃以下の水 0.20MPa

指定中の仕様・寸法情報

本体形状
ストレート
本体材質
[青銅] CAC406
使用流体
呼び圧力
[10K] 10K
供給側 接続種類
[Rc(R)] Rc
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
1 1/2B(40A)
使用温度範囲(℃)
~70
L(mm)
120.5
操作方式
手動式
最高許容圧力詳細(70℃以下の水)(MPa)
0.2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト