17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
69
75
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
79
79
1個
1B(25A)
1B(25A)
93
83
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
105
99
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
114
102
1個
2B(50A)
2B(50A)
131
109
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,267
( 10,194 )
3日目
14,913
( 16,404 )
2日目
12,337
( 13,571 )
3日目
14,933
( 16,426 )
3日目
23,503
( 25,853 )
3日目
27,788
( 30,567 )
3日目

詳細情報

基本情報

安全な水の提供を可能にする『無鉛くん』です。ライニング鋼管を使用した給水管・給湯管・冷却水管などのねじ接合の配管防食システムが確立されました。
【特長】
・管端防食ねじ込み形弁に最適な管端コア機構により、ライニング鋼管の管端部及びねじ部の腐食を防止します。
・又、管端コアの材料に変性PPEを採用し、環境に配慮したバルブです。
・強固な結合、管接合時の管端コアの装着忘れ及び変形・損傷、流速変化などによる変形・脱落がありません。
・高気密性の保持、シール剤としてシーラントを内蔵することにより、ライニング鋼管をねじ込んだ時スパイラルリブの間にシーラントが歩留まりし、内部流体の侵入を完全に防止します。
・管をバルブに直結するだけの簡単に施工が出来ます。
・衛生的で安心使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック-
コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)-ロングネック・Tハンドル-
コアタイトバルブ 10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(JV5)
10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)
400型 鉛フリー青銅ボールバルブ(ロングネック)
10K型 鉛フリー青銅ボールバルブ
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格9,267-5,792 -6,165 -6,352 -8,300 -8,771 -
通常出荷日2日目〜8日目2日目〜3日目〜4日目〜3日目〜
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)CAC911(鉛レス青銅鋳物)
使用流体
呼び圧力10K10K10K10K400型10K
供給側 接続種類RcRcRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング