メカニカル部品技術窓口
【特長】・強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。・蒸気、高温水、それに埋設ラインや危険物貯...
詳細を確認
| 面間寸法 | JIS B2011 JV4-2 |
|---|---|
| 接続端 | フランジ形 JIS B2239 10K(1) |
| 圧力検査 | メーカー標準 |
| 最高許容圧力(MPa) | -10℃~+120℃の静流水:1.4 |
| -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0 |
注(1)呼び径32A以下のフランジ厚み寸法は、JIS B2239に準じていません。
| 部品名 | 材料 |
|---|---|
| ボデー | FCD-S |
| ボンネット | FCD-S |
| ステム | SUS420J2 |
| ジスク | SUS403 |
| ボデーシートリング | SUS403 |
| グランド | SUS403 or SUS420J2 |
| グランドパッキン | 膨張黒鉛パッキン |
| パッキンナット | FCD-S |
| ハンドル | FCD450 |
| ホイールナット | SS400(亜鉛めっき) |
| ネームプレート | A1050P |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,870円 ( 13,057円 ) | 3日目 |
12,835円 ( 14,119円 ) | 3日目 |
12,366円 ( 13,603円 ) | 3日目 |
15,371円 ( 16,908円 ) | 3日目 |
18,514円 ( 20,365円 ) | 3日目 |
22,403円 ( 24,643円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
グローブバルブ
4.7通常価格(税別):5,870円~

キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
4.7通常価格(税別):2,422円~

キッツ
ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):2,885円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み
4.3通常価格(税別):6,467円~

キッツ
青銅製JIS規格10Kグローブバルブねじ込み
4.5通常価格(税別):4,449円~

キッツ
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
5通常価格(税別):3,149円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】グローブバルブ
0
キッツ
ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブフランジ
0通常価格(税別):20,484円~

フジキン
ステンレス鋼製 0.98MPa ニードルベローズバルブ
0通常価格(税別):49,441円~