17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ 外形図

製品仕様

部品材質表

部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSCS1
ボデーシートリングSUS403
グランドSUS403 or SUS420J2
グランドパッキン膨張黒鉛パッキン
パッキンナットFCD-S
ハンドルFCD450
ホイールナットSS400(亜鉛めっき)
ネームプレートA1050P

最高許容圧力

-10℃~+120℃の静流水1.4
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水1.0

単位:MPa

規格表

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
60
150
60
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
70
171
70
1個
1B(25A)
1B(25A)
75
198
80
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
85
233
90
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
95
274
100
1個
2B(50A)
2B(50A)
105
318
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,247
( 10,172 )
2日目
10,725
( 11,798 )
2日目
14,387
( 15,826 )
3日目
14,213
( 15,634 )
3日目
18,228
( 20,051 )
3日目
25,559
( 28,115 )
3日目

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ
20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉
20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格9,247-5,158 -21,259 -14,785 -12,243 -28,649 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜4日目3日目〜3日目4日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力10K10K20K10K16K20K
供給側 接続種類RcRcRc管フランジRc管フランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング