17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

    • 1/2B
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

通常単価(税別)
5,15816,608
税込単価
5,67418,269
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ 外形図

製品仕様

仕様

面間寸法JIS B2051 JV4-2(1)
接続端ねじ込み形 JIS B0203
圧力検査メーカー標準
最高許容圧力(MPa)-10℃~+120℃の静流水:1.4
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0

注(1)呼び径10A以下は、JIS B2051 JV4-2適用外です。

部品材料表

部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSUS403
ボデーシートリングSUS403
グランドSUS403 or SUS420J2
グランドパッキン膨張黒鉛パッキン
パッキンナットFCD-S
ハンドルFCD450
ホイールナットSS400(亜鉛めっき)
ネームプレートA1050P

規格表

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ 規格表

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)

L

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

最小発注数量
3/8B(10A)
3/8B(10A)
55
108
60
1個
[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
65
122
70
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
80
125
80
1個
1B(25A)
1B(25A)
90
146
90
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
105
160
100
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
120
180
115
1個
2B(50A)
2B(50A)
140
198
135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,158
( 5,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,398
( 5,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,936
( 6,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,258
( 7,984 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,979
( 14,277 )
3日目
11,880
( 13,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,608
( 18,269 )
3日目

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
食品工場の蒸気配管
5
満足度:5.0
比較的安価ですが、品質に問題はありません。 強度も問題ないようです。
0人が参考にしています。
配管部品
5
満足度:5.0
通常KITZを使用していたが価格の違いから此方を使用。問題なく使用出来ている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ
20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉
16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉
メーカー東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ東洋バルヴ
通常価格5,158-49,876 -9,247 -21,259 -14,785 -12,243 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目2日目〜4日目3日目〜3日目
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質FCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-SFCD-S
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
呼び圧力10K10K10K20K10K16K
供給側 接続種類Rc管フランジRcRc管フランジRc

ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング