17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

10K/16Kフランジ形バタフライバルブ 〈球状黒鉛鋳鉄〉 レバー式 10Kフランジ形ゴムシート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10K/16Kフランジ形バタフライバルブ 〈球状黒鉛鋳鉄〉 レバー式 10Kフランジ形ゴムシート

販売終了

型番

10LDF-LU-50A

2019年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

JIS規格のバルブ・フランジで評価の高い東洋バルブ製の10K/16Kフランジ形バタフライバルブ 〈球状黒鉛鋳鉄〉 レバー式 10Kフランジ形ゴムシート。・国内有名ブランドのバタフライバルブ。 手動式バルブ

指定中の仕様・寸法情報

バルブ種類
バタフライバルブ
本体材質
[鋳鉄] FCD450
使用流体
水 / 空気 / 油 / ガス
呼び圧力
[10K] 10K
供給側 接続種類
[管フランジ] ウェハー形
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
2B(50A)
制御側 接続種類
[管フランジ] ウェハー形
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
2B(50A)
ハンドル形状
レバー
使用温度範囲(℃)
~100
L(mm)
128
H(mm)
50

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト