メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鉄製車輪(滑り軸受け)FAType

型番:

FA-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FA-50の仕様・寸法情報

車輪タイプ
一体型
車輪材質
[スチール] 鉄
車輪径【範囲選択】(mm)
~75
車輪径(mm)
50
穴径(φ)
10
車幅(mm)
27
ボス幅(mm)
31
軸受
無し

商品情報

鉄製のため、耐荷重や耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れている

FA型 鉄製車輪の外観

FA型 鉄製車輪の外観

FA型 鉄製車輪の寸法図

FA型 鉄製車輪の寸法図

サイズ品番最大荷重ボス幅
B
タイヤ幅
R
シャフト径
D
使用
ベアリング
自重
(g)
適用金具
(daN)(kgf)
50FA-506061.2312710滑り
軸受け
390T, TN, JM, KH

単位:mm

型番リスト

表示件数
型番
FA-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,053
( 1,158 )
5日目

詳細情報

基本情報

車輪軸受けを滑り軸受けとした鉄製車輪。
【特長】
・鉄製のため、耐荷重や耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れている。
・φ50(車輪径50mm)。
・耐荷重:60daN(61.2kgf)。
・軸受け部:滑り軸受け。
・T、TN、JM、KH金具と組み合わせる事ができる。
【用途】
・小径のキャスターが必要な台車に。鉄製で、高温下での使用に最適。
・高負荷時で使用する場合は、ベアリング入り車輪であるF型を使用する。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製車輪(滑り軸受け)FATypeの型番FA-50のページです。 型番FA-50に関する仕様情報を記載しております。
鉄製車輪(滑り軸受け)FATypeのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車に使用した場合のどれだけの荷重に耐えられますか?
A
車輪FA-50、1つで60daN(61.2kgf)の最大荷重です。
 4個使用する場合で、60daN(61.2kgf)×4×0.8[安全率]=192daN(195.84kgf)となり、台車自重を含めて約195kgfまで耐えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製車輪(滑り軸受け)FAType
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪VMシリーズ
車輪NBNシリーズ
専用キャスターHシリーズ用車輪重荷重用フェノール樹脂車輪H-50PH
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)ナンシンナンシンナンシンナンシン東正車輛
通常価格1,0531,9151,4551,5822,497787
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
車輪タイプ一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型一体型
車輪材質エラストマーウレタンゴムナイロンフェノール樹脂
車輪径【範囲選択】(mm)~7576~10076~100101~140101~140-
車輪径(mm)5010010012512550
穴径(φ)101289.51210.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング