17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

鉄製車輪 FType

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

鉄製車輪 Ftype 外形図

製品仕様

鉄製車輪

規格表

単位:mm
鉄製車輪 Ftype 規格表

使用例

  • 小径のキャスターが必要な台車に
  • 鉄製であるため、高温下での使用に最適

商品特長詳細

  • 車輪径φ65mm,耐荷重:100daN(102.0kgf)
  • 軸受け部:鋼板製ベアリング入
  • T,TN,JM,KH,TH金具と組み合わせる事ができます。

選定計算式

キャスターの選定条件

最大荷重と適正荷重

最大荷重:長期間の使用に対して安全かつ軽快にご使用いただくための最大の数値です。
適正荷重:運搬車(4個使用の場合)で使用する場合、3点で荷重を受ける場合がありますので、下記式の様に最大荷重の80%で荷重計算を行って下さい。
適正荷重=1個の最大荷重(daN)×4(個)×0.8

性能・試験情報

耐荷重性能試験

カタログに記載している最大荷重の3倍の荷重を3分間キャスターに加え、異常の有無を確認します。耐荷重性能の目安データとなります。

試験項目

JIS B 8923 耐荷重性能試験

試験器具

引張圧縮試験機

試験方法

キャスターの取付部を下図のように固定し、最大荷重Wの3倍の荷重を3分間加える。
負荷を取り除いた後、キャスターの外観、旋回性能、車輪の走行性能に異常がないかどうかを確認する。

鉄製車輪 Ftype 耐荷重性能試験試験方法

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

最大荷重 W
(daN)
試験荷重 3W
(daN)
負荷時間
(min)
結果判定
2507503.0異常なし合格
鉄製車輪 Ftype 荷重曲線(時間-負荷曲線)

走行性能試験

キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を連続走行させ、キャスターの性能を確認します。
キャスターの走行性能の目安データとなります。

試験項目

JIS B 8922 走行性能試験(車輪)
JIS B 8923 走行性能試験(キャスター)
キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を走行させたときのキャスター各部の性能をみる。

試験器具

走行性能試験機

試験方法

鉄製車輪 Ftype 車輪走行性能試験方法-1
鉄製車輪 Ftype 車輪走行性能試験方法-2

上記の様に、鋼板製ドラム上にキャスター(または車輪)を取付け、キャスターに最大荷重を負荷する。
規定の速度で、規定の距離を走行させ、キャスターが下記の規定を満足する事を確認する。
(1)キャスターに変形が生じてはならない。
(2)旋回キャスター旋回部は、その作動が円滑であり、接合部に使用上有害なすきま、緩みなどの欠陥があってはならない。
(3)車輪のタイヤには亀裂・剥離が生じてはならない。
(4)車輪の軸受の回転は円滑、且つ車軸方向の遊びは適切であること。
(5)車軸は金具に固定され、回転してはならない。

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

車輪外径
(mm)
車輪ゴム硬度
(ショア硬さ)
最大荷重 W
(daN)
150HS95300
回転速度
(km/h)
衝撃板 (mm) 走行時間
(h)
走行距離
(km)
結果判定
bh : r
4.0425.020合格

始動性能試験

キャスターを台車に取付け、台車に荷重を加えます。この際の始動抵抗力を測定します。
始動性能及び旋回始動性能を確認することができます。

試験項目

JIS B 8920 始動性能試験
始動時、及び旋回始動時の始動力を調べる。

試験器具

台車及びデジタルフォースゲージ

試験方法

旋回キャスター2個、固定キャスター2個を台車に取り付ける。
規定の平らな路面上で矢印の方向に引っ張り、その際の始動抵抗力を測定する。

U=F/W

U : 始動抵抗係数
F : 始動抵抗力 (daN)
W : 最大荷重 (daN)

鉄製車輪 Ftype 試験方法始動性能

始動性能

鉄製車輪 Ftype 試験方法旋回始動性能

旋回始動性能

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

鉄製車輪 Ftype 試験結果例始動性能

始動性能

鉄製車輪 Ftype 試験結果例旋回始動性能

旋回始動性能

注意・禁止事項

1.設定条件
   設定条件を超える使用・目的外の使用は、キャスターに予想以上の負担をかけ、変形・破損の原因となる可能性がありますので、避けて下さい。

  • 最大荷重を超える負荷をかけないで下さい。
  • 偏った積載をしないで下さい。
  • 運搬車、運搬機器にキャスターが正しく取り付けられていない状態で使用しないで下さい。
  • キャスターに強い衝撃を与えないで下さい。(段差のある面での落下、荷物積み降ろし時の衝撃など)
  • 著しい凹凸面での使用または鋭利な突起を乗り越える事は避けて下さい。
  • 固定キャスターを走行方向と異なる方向に無理に動かさないで下さい。
  • 牽引用キャスター使用の場合を除き、トレーラー等動力で牽引しないで下さい。
  • キャスターを取り付けた台車に人及び動物を載せないで下さい。
  • 人及び動物を載せる台車に使用する目的でキャスターを使用しないで下さい。

2.ストッパー
   ストッパーは衝撃により不意に解除する事が考えられますので、下記の様な操作は避けて下さい。

  • ストッパーペダルは、靴を履いた足により確実に操作して下さい。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないで下さい。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
  • ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、ハンマー等で叩かないで下さい。
  • 走行中にストッパーペダルを操作しないで下さい。

3.キャスターの取り扱い
   保護具(手袋等)を使用し、キャスターを安全に取り扱って下さい。
4.製品の改造
   お客様において行われた、製品の改造、組み替え、塗装等や、溶接・取付については、責任を負いかねます。ご了承下さい。

製品比較情報

鉄製車輪 Ftype 製品比較情報

型番リスト

表示件数
型番

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

最小発注数量
50
10
27
1個
65
12
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,661
( 2,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,145
( 3,460 )
6日目

詳細情報

基本情報

車輪軸受けに鋼板製ベアリングを使用した鉄製車輪。
【特長】
・φ50(車輪径50mm)/φ65(車輪径65mm)。
・耐荷重:100daN(102.0kgf)。
・軸受け部:鋼板製ベアリング入。
・T、TN、TH、JM、KH金具と組み合わせる事ができる。
【用途】
・小径のキャスターが必要な台車に。
・鉄製であるため、高温下での使用に最適。ベアリング入りであり、高負荷時の使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製車輪 FTypeのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q台車に使用した場合のどれだけの荷重に耐えられますか?
A
車輪F-50、1つで100daN(102.0kgf)の最大荷重です。
 4個使用する場合で、100daN(102.0kgf)×4×0.8[安全率]=320daN(326.4kgf)となり、台車自重を含めて約320kgfまで耐えられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄製車輪 FType
鉄製車輪(滑り軸受け)FAType
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
車輪TRシリーズ
車輪UMシリーズ
車輪NLシリーズ
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)ミスミナンシンナンシンナンシン
通常価格2,661-1,0531,285 -1,9151,455368
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
車輪タイプ一体型一体型外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール一体型
車輪材質ゴムエラストマーウレタンナイロン
車輪径【範囲選択】(mm)~75~75-76~10076~100~75
ボス幅(mm)293156423123
軸受有り無し有り有り無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング