17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] 外形図

規格表

サイズ
A
型番最大荷重ボス

B
タイヤ

R
シャフト

D
使用
ベアリング
(鋼板製)
自重
(g)
適用金具
(daN)(kgf)
75UWBS-75250255.03926106200ZZ170J, K, JB, KBZ
JA, KA, JAB, KABZ
100UWBS-100350357.04230126201ZZ320
130UWBS-130500510.05230206004ZZ540
150UWBS-150600612.05530206004ZZ690
200UWBS-200 φ20900918.05534206204ZZ1,360J, K, JB, KBZ
JA, KA, JAB, KABZ
UWBS-200 φ257136256205ZZ1,490-
250UWBS-2501,0001,020.08836256205ZZ2,240J, K, JB

MCナイロン一体車輪(MCナイロン製カラー付)
※UWBS-200 φ25のみ鋼板製カラーとなります。

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最小発注数量
~75
75
10
26
39
1個
76~100
100
12
30
42
1個
101~140
130
20
30
52
1個
141~170
150
20
30
55
1個
171~230
200
20
34
55
1個
171~230
200
25
36
71
1個
231~
250
25
36
88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,570
( 5,027 )
18日目
5,793
( 6,372 )
18日目
9,309
( 10,240 )
18日目
10,354
( 11,389 )
18日目
16,290
( 17,919 )
18日目
16,660
( 18,326 )
18日目
28,477
( 31,325 )
15日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性や耐油性が高いナイロンが使われています。スリムタイプのため、設計に幅が広がります。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)
UWB型 MCナイロン車輪
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
PB型 ナイロン車輪
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格4,570-6,385 -4,381 -3,531 -6,997 -1,675 -
通常出荷日15日目〜18日目18日目5日目10日目5日目
車輪タイプ一体型一体型一体型一体型一体型一体型
車輪材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
軸受有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング