メカニカル部品技術窓口
車輪本体に耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂を使用した車輪です。車輪の軸受部はすべり軸受けとなっ...
詳細を確認
| 型番 | サイズ A | ボス幅 B | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 使用ベアリング | 最大荷重 | 自重 (g) | 適用金具 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (daN) | (kgf) | |||||||||
| P-75 | 75 | 39 | 32 | 10 | 滑り軸受け | 100 | 102.0 | 90 | J、JA K、KA JB、JAB KBZ、KABZ | 滑り軸受け部
|
| P-100 | 100 | 42 | 35 | 12 | 120 | 122.4 | 160 | |||
| P-130 | 130 | 52 | 42 | 20 | 150 | 153.0 | 320 | |||
| P-150 | 150 | 55 | 45 | 20 | 180 | 183.6 | 410 | |||
| P-200 | 200 | 55 | 45 | 20 | 250 | 255.0 | 740 | |||
車輪本体に耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂を使用した車輪です。車輪の軸受部はすべり軸受けとなっているため、高負荷でご使用の場合はベアリング入り車輪のPB型やPBD型をご利用ください。