17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け) 外形図

規格表

単位:mm
型番サイズ最大荷重ボス

B
タイヤ

R
シャフト

D
使用
ベアリング
自重
(g)
適用金具
(daN)(kgf)
PNUA-75757071.4393210滑り軸受け120J,JA
K,KA
JB,JAB
KBZ,KABZ
PNUA-100100100102.0423212180
PNUA-130130120122.4523520330
PNUA-150150150 153.0553820440
PNUA-200200250 255.0554220720

車輪本体:ナイロン6樹脂
滑り軸受け部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合)

 
  • 車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。
    高負荷でご使用の場合は、ベアリング入車輪(PNU型/PNUD型)をお勧めいたします。

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最小発注数量
~75
75
10
32
39
1個
76~100
100
12
32
42
1個
101~140
130
20
35
52
1個
141~170
150
20
38
55
1個
171~230
200
20
42
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,631
( 1,794 )
5日目
2,754
( 3,029 )
5日目
3,936
( 4,330 )
5日目
4,408
( 4,849 )
5日目
5,497
( 6,047 )
19日目

詳細情報

基本情報

車輪本体に耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂、タイヤにウレタンゴムを使用した車輪です。軸受部がすべり軸受けとなっているため、高負荷でのご使用の場合はPNU型やPNUD型が適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)
PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格1,631-1,036 -1,228 -2,405 -11,0973,946 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目5日目8日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ウレタンゴムゴムナイロンウレタンゴムナイロンウレタンゴム
軸受無し無し無し有り無し有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング