17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け) 外形図

規格表

サイズ
A
型番最大荷重ボス

B
タイヤ

R
シャフト

D
使用
ベアリング
自重
(g)
適用金具
(daN)(kgf)
75PNA-757071.4393210滑り軸受け140J, JA
K, KA
JB, JAB
KBZ, KABZ
100PNA-100100102.0423212200
130PNA-130120122.4523820390
150PNA-150140142.8553820510
200PNA-200160163.2554220850

車輪本体:ナイロン6樹脂
滑り軸受け部:ナイロン66樹脂(モリブデン配合)
車輪の軸受け部は滑り軸受けとなっておりますので、高負荷時に走行が重たい、異音がする等の現象が発生することがあります。

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最小発注数量
~75
75
10
32
39
1個
76~100
100
12
32
42
1個
101~140
130
20
38
52
1個
141~170
150
20
38
55
1個
171~230
200
20
42
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036
( 1,140 )
5日目
1,549
( 1,704 )
5日目
2,124
( 2,336 )
5日目
3,104
( 3,414 )
5日目
3,576
( 3,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

タイヤに高反発弾性・優れた低温性を持ち、内部発熱も小さいポリブタジェンゴムを使用した車輪です。車輪の軸受部はすべり軸受けとなっているため、高負荷でご使用の場合はベアリング入り車輪のPN型やPND型をご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪
UWA型 MCナイロン車輪(滑り軸受け)
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格1,036-1,631 -1,228 -1,322 -11,0973,022 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目在庫品1日目〜8日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール一体型外輪+ホイール一体型外輪+ホイール
車輪材質ゴムウレタンゴムナイロンゴムナイロンゴム
軸受無し無し無し有り無し有り
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング