17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪 外形図

規格表

単位:mm
型番サイズ最大荷重ボス

B
タイヤ

R
シャフト

D
使用
ベアリング
(鋼板製)
自重
(g)
適用金具
(daN)(kgf)
PNU-7575100102.03932106200ZZY170J,JA
K,KA
JB,JAB
KBZ,KABZ
PNU-100100150153.04232126201ZZY240
PNU-130130200204.05235206204ZZY520
PNU-150150250 255.05538206204ZZY630
PNU-200200350 357.05542206205ZZY890

車輪本体:ナイロン6樹脂

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

最小発注数量
~75
75
10
32
39
1個
76~100
100
12
32
42
1個
101~140
130
20
35
52
1個
141~170
150
20
38
55
1個
171~230
200
20
42
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,405
( 2,646 )
5日目
3,034
( 3,337 )
5日目
4,304
( 4,734 )
5日目
4,459
( 4,905 )
5日目
6,012
( 6,613 )
5日目

詳細情報

基本情報

合成ゴムの中でも耐摩耗性に非常に優れた樹脂製ウレタンゴムを使用した車輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪
PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
PNUA型 樹脂製ウレタンゴム車輪(滑り軸受け)
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
重荷重用 RF型鋼板製ウレタンゴム車輪
メーカー岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)岐阜産研工業(ウカイ)
通常価格2,405-3,946 -1,631 -1,322 -3,022 -3,335 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ウレタンゴムウレタンゴムウレタンゴムゴムゴムウレタンゴム
軸受有り有り無し有り有り有り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング